Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast

CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast, 128.57 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929001243802
Full bestillingskode: 871869657881000

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    R7s
  • Nominell levetid
    15 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929001243802 pdf 67.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929001243802 no_NO pdf 585.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929001243802_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929001243802_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D ies 4.6 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB