Norge - Norsk

Philips LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 time(r)

TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR

Produktbeskrivelse

LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 time(r), 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glass, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestillingskode: 929003836602
Full bestillingskode: 872016933635300

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E27
  • Nominell levetid
    25 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Familie

Produkt