Philips LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 time(r)
TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR
Produktbeskrivelse
LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 time(r), 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glass, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase E27
- Nominell levetid 25 000 time(r)
- Brytersyklus 50 000
- Lighting Technology LED HPL
- Referanse for fluksmåling Sphere
- Garantiperiode 3 år