Philips CorePro, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 time(r)
TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR
Produktbeskrivelse
CorePro, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 36 W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 time(r), 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glass, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase E40
- Nominell levetid 25 000 time(r)
- Brytersyklus 50 000
- Lighting Technology LED HPL
- Referanse for fluksmåling Sphere
- Garantiperiode 3 år