Norge - Norsk

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 time(r)

TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR

Produktbeskrivelse

CorePro, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 time(r), 144 lm/W, EEL D, PF 0.5, Glass, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestillingskode: 929003731202
Full bestillingskode: 872016926779400

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E27
  • Nominell levetid
    25 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003731202 pdf 67.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003731202 no_NO pdf 615.6 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions pdf 557.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003731202_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003731202_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 2.6 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB