Norge - Norsk

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 time(r)

TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR

Produktbeskrivelse

CorePro, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 time(r), 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glass, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestillingskode: 929002481302
Full bestillingskode: 871951429929000

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E27
  • Nominell levetid
    25 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Familie

Produkt