Norge - Norsk

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 time(r)

TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR

Produktbeskrivelse

CorePro, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 time(r), 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glass, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestillingskode: 929002350002
Full bestillingskode: 871869975031200

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E27
  • Nominell levetid
    25 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Familie

Produkt