Norge - Norsk

Philips LED SON-T, Rørformet, Nett, 26 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 time(r)

TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Produktbeskrivelse

LED SON-T, Rørformet, Nett, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 time(r), 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glass, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Bestillingskode: 929004341202
Full bestillingskode: 872110312934500

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E27
  • Nominell levetid
    25 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Familie

Produkt