Philips MASTER, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 time(r)
MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G
Produktbeskrivelse
MASTER, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 33.5 W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 time(r), 179 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glass, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase E27
- Nominell levetid 50 000 time(r)
- Brytersyklus 50 000
- Lighting Technology LED HPL
- Referanse for fluksmåling Sphere
- Garantiperiode 5 år