Norge - Norsk

Philips MASTER, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 24 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 3850 lm, CRI 80, 50000 time(r)

MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G

Produktbeskrivelse

MASTER, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 24 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 3850 lm, CRI 80, 50000 time(r), 160 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glass, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestillingskode: 929003530902
Full bestillingskode: 871951445197100

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E27
  • Nominell levetid
    50 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt