Norge - Norsk

Philips MASTER, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 time(r)

MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G

Produktbeskrivelse

MASTER, LED HPL, Oval, Bare strømnettet, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 time(r), 150 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glass, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Bestillingskode: 929003530702
Full bestillingskode: 871951445193300

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E27
  • Nominell levetid
    50 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt