Philips CorePro, LED HPI, T-formet, Bare strømnettet, 30 W, 125, E27, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 15000 time(r)

TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3

Produktbeskrivelse

CorePro, LED HPI, T-formet, Bare strømnettet, 30 W, LED alternative to 125, E27, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 15000 time(r), 123.00 lm/W, EEL E, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002406302
Full bestillingskode: 871869978095100

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LED HPI
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
1 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002406302 pdf 67.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002406302 no_NO pdf 574.1 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3 pdf 620.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002406302_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002406302_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3 IES 913 B

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-TrueForce-LED-Highbay-COMF-7165405-Ref-929002406402 pdf 686.4 kB