Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Dagens sceneinstallasjoner etterspør belysningsløsninger som gir høy ytelse og høykontrast lyskjegler slik at det ikke dannes skygger. I tillegg etterspør man i større grad kompakte armaturdesig som gir større kreativ frihet, og større fleksibilitet når det gjelder designet. Med dette i tankene har vi utviklet en usedvanlig kraftig kompakt lett system med eksepsjonell kvalitetsbelysning. Dette gir en fantastisk belysningsopplevelse. MSR Platinum 35. Dette belysningssystemet er et kraftig og effektivt verktøy for å skape intens belysning og gir den samme gode lyskvaliteten som andre MSR-lyskilder. Det meget korte lysbuen gir et gnistrende tydelig lys og meget kompakte designet gjør lyskilden perfekt for mindre sceneinstallasjoner eller sceneoppsetninger. MSR Platinum 35 gir lysdesignere den friheten de alltid har drømt når det gjelder posisjonerte armaturer.
Fordeler
Høy stråleintensitet
Høy ytelse
Funksjoner
Veldig kort lysbue
Kompakt system
Advarsler og sikkerhet
Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.