Philips Halogen Low Voltage

Produktbeskrivelse

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Lavspenning halogen med lang levetid og lave kostnader Den lange levetiden vi kjenner fra andre halogener har ytterligere blitt forlenget ved bruk av P3-teknologien, en nyskapende teknologi utviklet av Philips. Dette gjør at lyskilden kan operere ved høyere temperaturer noe som øker levetiden, senker antall lyskildeutfall og reduserer serviceutgiftene. P3 sørger også for at høykvalitets lys og sikrer at lyskilden kan brukes i alle brennerposisjon, som igjen gjør at armaturene kan være mindre.Lyskilden produserer et rent hvitt lys og høystråleintensitet som er perfekt for å gi naturlige farger på scenen uten hotspots.

Fordeler

  • Egnet for lavkost armaturer

Funksjoner

  • Fargetemperatur 3100 K

  • Meget kompakt glødetråd gjør mulig høy effektivitet

Bruksområder

  • Diskotek
  • Følgespot

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Halogen Low Voltage no_NO pdf 156.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Halogen Low Voltage
mange eiendeler - Visuals