Norge - Norsk

Philips CoreLine Waterproof, 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Spredningsvinkel 110°, Matt, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500

Produktbeskrivelse

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Spredningsvinkel 110°, Matt, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, Gjennomkobling, 3-fase

Bestillingskode: 911401535691
Full bestillingskode: 871869940930200

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500 txt 3.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401535691 no_NO pdf 385.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine waterproof, Installation Instruction pdf 2.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401535691_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-911401535691_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500 IES
Revit-fil
Revit file - 911401535691 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401535691 pdf 638.6 kB