Norge - Norsk

Philips CoreLine Waterproof, 28.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Spredningsvinkel 110°, Matt, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200

Produktbeskrivelse

L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 4000 lm, 28.5 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Spredningsvinkel 110°, Matt, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, Gjennomkobling, 3-fase

Bestillingskode: 911401535391
Full bestillingskode: 871869691687299

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 txt 3.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401535391 no_NO pdf 245.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine waterproof, Installation Instruction pdf 2.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401535391_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401535391_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 IES
Revit-fil
Revit file - WT120CI - 911401535391 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401535391 pdf 637.7 kB