Philips CoreLine Waterproof, 30 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Bredstrålet, Matt, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200

Produktbeskrivelse

L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Trådløs driver Interact System klar, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bredstrålet, Matt, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, Gjennomkobling, 3-fase

Bestillingskode: 910505101273
Full bestillingskode: 871869997580700

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Tjenesteklasse B
    Klasse B. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): driver, kontrollenheter, overspenningsvern, frontdeksel og mekaniske deler
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    -

Nedlastinger