Philips CoreLine Waterproof, 48 W, L1500 mm, 6500 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Bredstrålet, Matt, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500
Produktbeskrivelse
L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Trådløs driver Interact System klar, 6500 lm, 48 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bredstrålet, Matt, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 4-pols, Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert), Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut Nei
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Tjenesteklasse B Klasse B. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): driver, kontrollenheter, overspenningsvern, frontdeksel og mekaniske deler
- Garantiperiode 5 år
- Sustainability rating -