Philips CoreLine Waterproof, 61 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Sensorbasert dim, Bredstrålet, Matt, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500
Produktbeskrivelse
L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), Bevegelses- og lyssensor (på/av), 8000 lm, 61 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bredstrålet, Matt, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert)
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Nei
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Tjenesteklasse B Klasse B. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): driver, kontrollenheter, overspenningsvern, frontdeksel og mekaniske deler
- Garantiperiode 5 år
- Sustainability rating Unclassified