Norge - Norsk

Philips CoreLine Waterproof, 49.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålet, Matt, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500

Produktbeskrivelse

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 6000 lm, 49.5 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bredstrålet, Matt, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 6-pols, Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert), Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon

Bestillingskode: 910505100076
Full bestillingskode: 871869688314300

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500 txt 4.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505100076 no_NO pdf 247.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505100076_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505100076_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500 IES
Revit-fil
Revit file - WT120CI - 910505100076 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100076 pdf 638.7 kB