Philips CoreLine Waterproof, 31 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålet, Matt, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500
Produktbeskrivelse
L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 3400 lm, 31 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bredstrålet, Matt, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 6-pols, Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert), Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år