Philips CoreLine Waterproof, 26 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Sensorbasert dim, Bredstrålet, Matt, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500
Produktbeskrivelse
L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), Bevegelses- og lyssensor (på/av), 3400 lm, 26 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bredstrålet, Matt, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert)
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Nei
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år