Philips CoreLine Waterproof, 33 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Bredstrålet, Matt, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200
Produktbeskrivelse
L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Bredstrålet, Matt, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 4-pols, Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert), Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Lyskilden kan byttes ut Nei
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år