Philips CoreLine waterproof gen3
Philips CoreLine waterproof – For alle prosjekter der lys virkelig betyr noe. Enkel installasjon og vedlikehold.
Produkter
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
CoreLine Waterproof innfrir CoreLine-løftet om innovative, brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Den pålitelige, velkjente og verdsatte arkitekturen setter en ny standard for installasjon og bærekraft. En rask og enkel tilkobling muliggjøres av en valgfri forhåndsmontert ekstern kontakt, mens den effektive designen sikrer fleksibilitet med plug-in nødpakker og "All-in"-innstillinger, noe som muliggjør justeringer på stedet for å bedre tilpasse seg ulike bruksforhold. Smart arkitektur muliggjør enkel og verktøyfri utskifting av deler, mens papiremballasje i ett materiale forenkler avfallshåndteringen på stedet. I tillegg løfter det valgfrie PCR-plasthuset (resirkulert materiale fra forbrukere) det miljøvennlige designet til neste nivå. CoreLine vanntett gir bedre bredstrålende lysfordeling for enkel og effektiv belysning. Det kan erstatte tradisjonelle vannbestandige lysarmaturer med lysrør fra 18 W til 58 W, noe som gir betydelige energibesparelser. Produktfamilien inkluderer også en rekke alternativer, som av/på, DALI-dimming og Interact Ready-alternativet med integrert trådløs kommunikasjon som kan brukes med Interact-gatewayer, sensorer og programvare, som også er tilgjengelig i denne familien.
Fordeler
Problemfri og rask installasjon og service
Oppfyller behovene til generelle applikasjonsprosjekter, med robust design (IK08) og høy vann- og støvtetthetsklassifisering (IP66)
Funksjoner
Lang levetid på 100 000 timer ved L80 med 5 års garanti
Høy effektivitet: Standardversjoner opp til 160 lm/W, UltraEfficient-versjoner på 185 lm/W
Bruksområder
Advarsler og sikkerhet
UV-stråling kan skade materialet over tid og føre til at den vanntette forseglingen og IP66-klassifiseringen går tapt.
Ikke installer armaturen der den blir utsatt for direkte sollys.