Norge - Norsk

Philips CoreLine tubular waterproof

Installer smartere, bli ferdig raskere. Velg langvarig pålitelighet og ytelse

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

CoreLine Tubular Waterproof innfrir CoreLine-løftet om innovative, brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. CoreLine Tubular Waterproof er en pålitelig og effektiv lysarmatur med svært lang levetid og fås i to versjoner for ulike bruksbehov. Den ammoniakkresistente og forseglete armaturen (med PMMA-rør) er egnet for dyrehold, næringsmiddelindustri og belysning til dyr, mens PC-versjonen har et moderne og industrielt design som passer til et bredt spekter av generelle belysningsbehov. Begge versjonene leveres med betydelig støv-, vann- og støtbeskyttelse, noe som gjør dem relevante for spesifikke bruksområder. CoreLine Tubular Waterproof WT210C-armaturer lover energibesparelser og mindre vedlikehold. Samtidig kan de installeres på kort tid og uten verktøy, takket være forhåndsinstallert gjennomkobling og en ekstern kobling, noe som gjør at armaturen ikke trenger å åpnes. Disse vanntette belysningsløsningene er fleksible for montering i tak eller hengende, både innendørs og utendørs.

Fordeler

  • Sparer penger med reduserte energi- og vedlikeholdskostnader

  • Rask, verktøyløs montering i tak eller hengende montering (innendørs og utendørs)

Funksjoner

  • WT210C tilgjengelig i 2 versjoner: ammoniakkbestandig, forseglet PMMA og polykarbonatdeksel (PC)

  • Høy beskyttelse mot vann, støv og støt: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)

Bruksområder

  • Matindustri (PMMA-versjon)
  • Dyrefarmer (PMMA-versjon)
  • Saler og gjennomgangsområder (PC-versjon)
  • (Semi-)åpne parkeringsplasser, garasjer
  • Verksteder
  • Generell belysning

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet CoreLine tubular waterproof no_NO pdf 287.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-CoreLine tubular waterproof
mange eiendeler - Visuals
Revit-fil
CoreLine tubular waterproof PMMA, Revit files zip 627.3 kB
Revit-fil
CoreLine tubular waterproof PC, Revit files zip 613.6 kB

Programtillegg

Family-IES-CoreLine tubular waterproof
mange eiendeler - Software Plugins