Produktbeskrivelse
L1200 mm, Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Svært bredstrålet, Opal, Polykarbonat, IP68 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, vanntett under trykk, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, Gjennomkobling, 1-fase