Norge - Norsk

Philips CoreLine tubular waterproof gen2

CoreLine Tubular Waterproof: Enkel installasjon. Utmerket belysning.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

CoreLine Tubular Waterproof innfrir CoreLine-løftet om innovative, brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. CoreLine Tubular Waterproof er en pålitelig og effektiv lysarmatur med svært lang levetid og fås i to versjoner for ulike bruksbehov. Den ammoniakkbestandige og forseglede lysarmaturen (PMMA-rør) er egnet for belysning av dyr, husdyr og mat, mens PC-versjonen har et moderne og industrielt design som er egnet for en hel rekke bruksområder innen allmennbelysning. Begge versjonene leveres med betydelig støv-, vann- og støtbeskyttelse, noe som gjør dem relevante for spesifikke bruksområder. CoreLine Tubular Waterproof WT210C-armaturer lover energibesparelser og mindre vedlikehold. De kan installeres på et blunk og uten verktøy, takket være forhåndsinstallert gjennomgående kabling og en ekstern kontakt, noe som betyr at armaturen ikke trenger å åpnes. Disse vanntette belysningsløsningene er fleksible for montering i tak eller nedhengt i både innendørs og (beskyttede) utendørsmiljøer. Denne familien er også tilgjengelig med valg av av/på, DALI-dimming og et Interact-klart alternativ med integrert trådløs kommunikasjon, og kan brukes med Interact-gatewayer, sensorer og programvare.

Fordeler

  • Sparer penger med reduserte energi- og vedlikeholdskostnader

  • Rask, verktøyløs montering i tak eller hengende montering (innendørs og utendørs)

Funksjoner

  • 2 versjoner: Ammoniakkresistent - PMMA-rør og polykarbonatrør (PC)

  • Høy vann-, støv- og støtbeskyttelse: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IP69K/IK10 (PC)

Bruksområder

  • Matindustri (PMMA-versjon)
  • Dyrefarmer (PMMA-versjon)
  • Saler og gjennomgangsområder (PC-versjon)
  • (Semi-)åpne parkeringsplasser, garasjer
  • Verksteder
  • Generell belysning

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet CoreLine tubular waterproof gen2 no_NO pdf 646.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-CoreLine tubular waterproof gen2
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-CoreLine tubular waterproof gen2
mange eiendeler - Software Plugins