Philips CoreLine tubular waterproof gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, DALI, Spredningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opal, IP68, IK10, TW1, EL-DC
WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PC L1500
Produktbeskrivelse
L1500 mm, Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, DC-kompatibel for sentral nødbelysning (integrert), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Spredningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opal, Polykarbonat, IP68 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, vanntett under trykk, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, DC drevet sentral nødlys
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Nei
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år