Philips CoreLine tubular waterproof gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Spredningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opal, IP68, IK10, TW1
WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PC L1200
Produktbeskrivelse
L1200 mm, Polykarbonat, Hvit, Trådløs driver Interact System klar, 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Spredningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opal, Polykarbonat, IP68 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, vanntett under trykk, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Nei
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år