Norge - Norsk

Philips CoreLine tubular waterproof gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Spredningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opal, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200

Produktbeskrivelse

L1200 mm, Plast, Hvit, Trådløs driver Interact System klar, 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Spredningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opal, Polymetylmetakrylat, IP67 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, vanntett, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 911401828588
Full bestillingskode: 872110332969199

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Nei
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 txt 3.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401828588 no_NO pdf 883.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction, WT210C, PMMA pdf 3.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401828588_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401828588_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 IES
Revit-fil
WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 911401828588 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 LDT