Philips CoreLine tubular waterproof gen2, 43.5 W, L1500 mm, 6600 lm, 3000 K, Spredningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opal, IP68, IK10, TW1
WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500
Produktbeskrivelse
L1500 mm, Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 6600 lm, 43.5 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Spredningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opal, Polykarbonat, IP68 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, vanntett under trykk, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Nei
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år