Norge - Norsk

Philips CoreLine tubular waterproof gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Spredningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opal, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500

Produktbeskrivelse

L1500 mm, Plast, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Spredningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opal, Polymetylmetakrylat, IP67 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, vanntett, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 911401827888
Full bestillingskode: 872110332962299

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Nei
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 txt 3.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401827888 no_NO pdf 769.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction, WT210C, PMMA pdf 3.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401827888_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401827888_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 IES
Revit-fil
WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 911401827888 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 1.1 MB