Philips CoreLine tubular waterproof gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Spredningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opal, IP67, IK06, TW1
WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200
Produktbeskrivelse
L1200 mm, Plast, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Spredningsvinkel 120°, Oval reflektor, Opal, Polymetylmetakrylat, IP67 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, vanntett, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Nei
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år