Norge - Norsk

Philips CoreLine Fastset, vanntett

CoreLine FastSet waterproof IP44: enkel installasjon, utmerket belysning

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips CoreLine FastSet er en energieffektiv 1:1-LED-erstatning for konvensjonelle vanntette IP44-lamper til innendørs bruk. Den har nøyaktig de samme lumenpakkene som lysrør, så du slipper å gjøre nye belysningsberegninger for ettermonteringsprosjekter – takket være alt-i-ett-designet kan du bytte mellom fargetemperaturer (CCT) og lumenpakker med samme armatur i tråd med de spesifikke behovene dine. Disse veggmonterte, IP44-vanntette LED-lysene kan dessuten monteres raskt og fleksibelt, og du kan velge mellom enkel gjennomkobling eller kabelinnføring på siden eller baksiden av armaturen. Det gjør at de IP44-vanntette CoreLine FastSet-lampene til innendørs bruk er enkle å montere som frittstående armaturer direkte på veggen eller med braketter. Det er også enkelt å koble dem til andre CoreLine FastSet-armaturer for å skape harmoniske lyslinjer. Som du forventer av Philips, er sikkerhet utformet i alle CoreLine FastSet-armaturer. Ikke bare er de IP44- og IK06-klassifisert for å beskytte mot utilsiktet støt, men sikkerhetspinnene på armaturdekselet forhindrer også at de faller ned. Interact Ready-alternativer er tilgjengelige for smart belysningsapplikasjoner. De IP44-vanntette CoreLine FastSet-LED-lampene er altså en perfekt løsning for områder med høy gjennomgang, for eksempel parkeringshus, vaskerom og trappehus.

Fordeler

  • Kan ettermonteres som erstatning med energieffektivt LED-lys

  • Alt i ett: Bytt mellom to lumenpakker (3000 lm, 6000 lm) og to fargetemperaturer (3000 K, 4000 K) i én armatur

Funksjoner

  • Opptil 140 lm/W

  • Nøyaktig samme lumenpakker som lysrør på 2400–6000 lm

Bruksområder

  • Kontorer
  • Parkeringshus
  • Utdanning
  • Helse
  • Skoler

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet CoreLine Fastset, vanntett no_NO pdf 778.7 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-CoreLine Fastset, vanntett
mange eiendeler - Visuals
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Video
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB

Programtillegg

Family-IES-CoreLine Fastset, vanntett
mange eiendeler - Software Plugins