Philips CoreLine Fastset, All-in, 20 W, 17 W, 14 W, 12 W, L602 mm, 1700 lm, 1900 lm, 2200 lm, 2600 lm, 3000 K, 4000 K
SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602
Produktbeskrivelse
L602 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1700 lm, 1900 lm, 2200 lm, 2600 lm, 20 W, 17 W, 14 W, 12 W, 142 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, Gjennomkobling, 3-fase
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år
- Sustainability rating
- Unclassified