Philips CoreLine Fastset, All-in, 43.5 W, L1440 mm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, Trådløs, Interact Ready
SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440
Produktbeskrivelse
L1440 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Trådløs driver Interact System klar, All-in, Multi Color Temperature, 6000 lm, 43.5 W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, Gjennomkobling, 3-fase
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år
- Sustainability rating
- Unclassified