Norge - Norsk

Philips Ledinaire Batten, 15 W, L900 mm, 1600 lm, 1600 lm, 4000 K, Opal, IP20, TW1-ready

BN021C LED15S/840 L900

Produktbeskrivelse

L900 mm, Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 1600 lm, 1600 lm, 15 W, 107 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Svært bredstrålet, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Plug-in-kontakt, 2 poler, Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert)

Bestillingskode: 911401842182
Full bestillingskode: 871951452788199

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Nei
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Verdi
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401842182 no_NO pdf 340.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401842182_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-911401842182_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - BN021C LED15S/840 L900 ies 30.4 kB
LDT
LDT File - BN021C LED15S/840 L900 ldt 9.4 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED15S 840 L900 911401842182 pdf 629.1 kB