Philips Ledinaire Batten, 10 W, L600 mm, 960 lm, 960 lm, 3000 K, Opal, IP20, TW1-ready
BN021C LED10S/830 L600
Produktbeskrivelse
L600 mm, Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 960 lm, 960 lm, 10 W, 96 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Svært bredstrålet, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Plug-in-kontakt, 2 poler, Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert)
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut Nei
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Nei
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Verdi
- Garantiperiode 5 år