Norge - Norsk

Philips Ledinaire Batten, 5 W, L300 mm, 480 lm, 3000 K, Opal, IP20, TW1-ready

BN021C LED5S/830 L300

Produktbeskrivelse

L300 mm, Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 480 lm, 5 W, 96 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Svært bredstrålet, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Plug-in-kontakt, 2 poler, Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert)

Bestillingskode: 911401841882
Full bestillingskode: 871951452785099

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Nei
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Verdi
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401841882 no_NO pdf 433.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401841882_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-911401841882_EU
mange eiendeler

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips Ledinaire Batten BN021C LED5S 830 L300 911401841882 pdf 619.6 kB