Norge - Norsk

Philips CoreLine Batten, All-in, 29.5 W, 18 W, L1200, 2500 lm, 4100 lm, 3000 K, 4000 K, Opal, IP20/40, EL-ready

BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200

Produktbeskrivelse

L1200, Metall/plast, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 2500 lm, 4100 lm, 29.5 W, 18 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, IK04 | 0,5 J standard pluss, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert), Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Bestillingskode: 911401850587
Full bestillingskode: 872016976840699

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 txt 3.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401850587 no_NO pdf 370.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401850587_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-911401850587_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 IES
Revit-fil
Revit file - 911401850587 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD, CoreLine batten BN126C pdf 652.2 kB