Philips Ledinaire for stor takhøyde, All-in, 195 W, 145 W, 100 W, ɸ320 mm, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 4000 K, 5000 K, 6500 K, Symmetrisk, IP65, IK07
BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB
Produktbeskrivelse
ɸ320 mm, Formstøpt aluminium, Aluminium og svart, Jet black (RAL9005), Pulverbelegg, ett lag, Hengende, Strømforsyningsenhet, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 195 W, 145 W, 100 W, 152 lm/W, 142 lm/W, 4000 K, 5000 K, 6500 K, (0.38, 0.38); (0.31, 0.34) SDCM≤5, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse I, Skrukontakt
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Nei
- Verditrapp Verdi
- Garantiperiode 5 år