Norge - Norsk

Philips Ledinaire for stor takhøyde, 133 W, D319 mm, 20000 lm, 4000 K, Bredstrålet, IP65, IK06

BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR

Produktbeskrivelse

D319 mm, Formstøpt aluminium, Grå, Pulverbelegg, ett lag, Hengende, Konstant lyseffekt, 20000 lm, 133 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 911401565144
Full bestillingskode: 872016976136000

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Nei
  • Verditrapp
    Verdi
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401565144 no_NO pdf 410.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401565144_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-911401565144_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR ies 986 B
LDT
LDT File - BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR ldt 899 B

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Verified EPD Ledinaire BY021P pdf 987.3 kB