Norge - Norsk

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 222 W, 40000 lm, 4000 K, DALI, Spredningsvinkel 90°, IP66, IK08

BY122P G6 LED400/840 PSD WB

Produktbeskrivelse

Formstøpt aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Pulverbelegg, ett lag, Brakett, Overflate, Hengende, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 40000 lm, 222 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Spredningsvinkel 90°, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Skrukontakt

Bestillingskode: 911401557345
Full bestillingskode: 872110330660900

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    2 enheter
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY122P G6 LED400/840 PSD WB txt 4.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401557345 no_NO pdf 426.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401557345_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-911401557345_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - BY122P G6 LED400/840 PSD WB IES
Revit-fil
Revit file - 911401557345 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G6 LED400/840 PSD WB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G6 LED400/840 PSD WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G6 LED400/840 PSD WB LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB