Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 222 W, 40000 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Spredningsvinkel 55°, H4, IP65, IK05
BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4
Produktbeskrivelse
Formstøpt aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Pulverbelegg, ett lag, Brakett, Overflate, Hengende, Sensorklar sjåfør Interact System klar, Sensor SNH (R) 210, 40000 lm, 222 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Spredningsvinkel 55°, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK05 | 0,7 J, Sikkerhetsklasse I, Skrukontakt
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 2 enheter
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år