Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 184 W, 35000 lm, 4000 K, Spredningsvinkel 55°, IP66, IK08
BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB
Produktbeskrivelse
Formstøpt aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Pulverbelegg, ett lag, Brakett, Overflate, Hengende, Strømforsyningsenhet (på/av), 35000 lm, 184 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Spredningsvinkel 55°, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Skrukontakt
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år