Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 137 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Spredningsvinkel 55°, IP66, IK08
BY121P G6 LED250/840 PSD NB
Produktbeskrivelse
Formstøpt aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Pulverbelegg, ett lag, Brakett, Overflate, Hengende, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 25000 lm, 137 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Spredningsvinkel 55°, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Skrukontakt
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år