Norge - Norsk

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 110 W, 20000 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Spredningsvinkel 90°, H4, IP65, IK05

BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4

Produktbeskrivelse

Formstøpt aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Pulverbelegg, ett lag, Brakett, Overflate, Hengende, Sensorklar sjåfør Interact System klar, Sensor SNH (R) 210, 20000 lm, 110 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Spredningsvinkel 90°, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK05 | 0,7 J, Sikkerhetsklasse I, Skrukontakt

Bestillingskode: 911401555045
Full bestillingskode: 872110330666100

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 txt 4.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401555045 no_NO pdf 446.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401555045_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-911401555045_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 IES
Revit-fil
Revit file - 911401555045 ZIP
Dialux
ULD File - BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB