Norge - Norsk

Philips CoreLine Highbay Gen5, 88 W, 15000 lm, 4000 K, Bredstrålet, IP65, IK08

BY120P G5 LED150S/840 PSU WB

Produktbeskrivelse

Formstøpt aluminium, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 15000 lm, 88 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet, 3-pols

Bestillingskode: 911401632308
Full bestillingskode: 871951495597400

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB txt 3.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401632308 no_NO pdf 462.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401632308_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-911401632308_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB IES
Revit-fil
Revit file - 911401632308 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G5 LED150S/840 PSU WB LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY120P pdf 689.4 kB