Philips CoreLine Highbay Gen5, 122 W, 20500 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Smalstrålet, H4, IP65, IK05
BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4
Produktbeskrivelse
Formstøpt aluminium, Grå, Sensorklar sjåfør Interact System klar, Sensor SNH (R) 210, 20500 lm, 122 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Smalstrålet, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK05 | 0,7 J, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet, 3-pols
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år