Philips CoreLine Highbay Gen5, 154 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålet, IP65, IK08
BY122P G5 LED250S/840 PSD WB
Produktbeskrivelse
Formstøpt aluminium, Grå, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 25000 lm, 154 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet, 3-pols
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut Nei
- Antall utstyrsenheter 2 enheter
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år